- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Descrição da memória | interno DDR, 128 MB |
---|---|
Tipo de conexão integrada | conexão serial COM1: 9-way male SUB-D conector, RS232C Protocolo |
Designação do software | Vijeo Designer Basic software de configuração |
Resolução da tela | 800 x 480 pixels WVGA |
Tipo de visor | tela de toque LCD |
Vida útil da luz de fundo | 20000 hours |
Dimensões de recorte | 190 x 135 mm |
Tipo principal | Universal |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CC |
Grau de proteção IP | IP65 (painel frontal) |
Principal
Linha de produto | Harmony Easy GXU |
---|---|
Tipo de produto ou componente | painel tátil avançado |
Cor de apresentação | 65536 cores |
Tamanho do visor | 7 polegadas |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP65 (painel frontal) |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -20-60 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-50 °C |
Etiquetas de qualidade | CE |