Modulo interruptor bipolar paralelo 10a 250v 1m br prm45181
Código:
PRM45181
De: R$ 0,00Por: R$ 68,09ou X de
Preço a vista: R$ 68,09
Descrição
Interruptor bipolar paralelo schneider lunare
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 43.4 mm |
---|---|
Profundidade incorporada | 25 mm |
Função de Chaveamento | Bipolar Paralelo |
Material | PS (poliestireno) |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar |
Largura | 23.4 mm |
Sinalização local | Sem luz piloto |
Altura | 39.6 mm |
Profundidade | 39.6 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 250 V CA |
Medidor AWG | AWG 8 |
Seção do cabo | 6-6 mm² |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Conexões - Terminais | bornes (com furo) |
Principal
Linha de produto | Lunare |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Módulo de Potência |
[IN] corrente nominal | 10:00 AM |
Nome da linha | Lunare |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S71366804
Conjunto saida de fio pl/br s71366804 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM47751
Modulo tomada rj45 8 fios utp cat5e 1m br prm47751 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70549104
Módulo tomada rj11 (4 fios) branco orion s70549104 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70110494
Modulo interruptor bipolar paralelo 10ax 250v 1m gr s70110494 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730200294
Placa 4x4 cega stellar black (preta) s730200294