- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Velocidade de atuação máxima | 0.5 m/s |
---|---|
Velocidade de atuação mínima | 0.01 m/s |
Minimum actuator force for extraction | 20 N |
Minimum actuator force for extraction | 20 N |
Maximum operating rate | 10 cic/mn para uma durabilidade máxima |
Entrada de cabo | 1 entrada roscada of NPT de 1/2" |
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento | 10:00 AM |
Nível de segurança | pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta para EN/ISO 13849-1 |
Dados de fiabilidade de segurança | B10d = 5000000 valor indicado p/ vida útil 20 anos limitado p/ desgaste mecânico e contacto |
Durabilidade mecânica | 1000000 ciclos |
Material da cabeça | zamak |
Material | metal |
Largura | 40 mm |
Sinalização local | N/A |
Altura | 114-114 mm |
Profundidade | 44 mm |
Descrição das opções de bloqueio | sem bloqueio do atuador |
Conexão elétrica | terminal, capacidade de Fixação: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade de cabo |
Grau de proteção IP | IP67 para EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 |
Peso | 0.44 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.27 A a 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 300 V para CSA C22.2 No 14 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN/IEC 60947-5-1 |
Abertura positiva | com contato NF |
Operação dos contatos | abertura lenta, simultânea |
Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo cartucho tipo gG (gl) |
Tipo e composição dos contatos | 3 NF |
Principal
Linha de produto | detecção Segurança Preventa |
---|---|
Tipo de produto ou componente | interruptor de segurança |
Nome do componente | XCSA |
Tipo de cabeça | cabeça do revólver de funcionamento com chave |
Material do corpo | zamak |
Número de polos | 3 |
Design | industrial |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP67 para EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 10 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe I para EN/IEC 61140 |