Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto interruptor paralelo + tomada 2p+t 10a 250v pl/br prm044004721

Código:

PRM044004721

Descrição

Interruptor paralelo + tomada 2p+t 10a 250v, decor, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Comprimento123 mm
Função de ChaveamentoParalelo
Diâmetro externo do cabo3.6 mm
MaterialABS/PA
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco puro
Largura85 mm
Sinalização localSem
Altura9 mm
Profundidade9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 8
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo)

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência + Tomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A Interruptor
Nome da linhaDecor
Tipo de embalagemFlow-pack
Configuração de saída de pólos2P + T
Configuração de saída de pólos2P + T

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136

Complementar

Comprimento123 mm
Função de ChaveamentoParalelo
Diâmetro externo do cabo3.6 mm
MaterialABS/PA
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco puro
Largura85 mm
Sinalização localSem
Altura9 mm
Profundidade9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 8
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo)

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência + Tomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A Interruptor
Nome da linhaDecor
Tipo de embalagemFlow-pack
Configuração de saída de pólos2P + T
Configuração de saída de pólos2P + T

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136