Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto interruptor simples 10a 250v pl/br lunare prm2451

Código:

PRM2451

Por: R$ 20,49

Preço a vista: R$ 20,49

Descrição

Interruptor schneider prm2451 simples 10a 250v lunare
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Comprimento123 mm
Profundidade incorporada24.9 mm
Função de ChaveamentoSimples
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura9 mm
Profundidade33.9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 8
Seção do cabo6-6 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo)

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhaLunare Lumen
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.669

Complementar

Comprimento123 mm
Profundidade incorporada24.9 mm
Função de ChaveamentoSimples
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura9 mm
Profundidade33.9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 8
Seção do cabo6-6 mm²
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo)

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhaLunare Lumen
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.669