Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto interruptor simples + tomada 2p+t 10a 250v pl/br lunare prm4404721

Código:

PRM4404721

Por: R$ 25,61

Preço a vista: R$ 25,61

Descrição

Interruptor simples + tomada 2p+t 10a 250v, lunare, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Comprimento123 mm
Função de ChaveamentoSimples
Diâmetro externo do cabo3.6 mm
MaterialPS/PA
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Sinalização localSem
Altura9 mm
Profundidade9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo)

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência + Tomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A Interruptor
Nome da linhaLunare
Tipo de embalagemFlow-pack
Configuração de saída de pólos2P + T
Configuração de saída de pólos2P + T

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136

Quem comprou, comprou também

Complementar

Comprimento123 mm
Função de ChaveamentoSimples
Diâmetro externo do cabo3.6 mm
MaterialPS/PA
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar
Largura85 mm
Sinalização localSem
Altura9 mm
Profundidade9 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Conexões - Terminaisbornes (com furo)

Principal

Linha de produtoLunare
Tipo de produto ou componenteMódulo de Potência + Tomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A Interruptor
Nome da linhaLunare
Tipo de embalagemFlow-pack
Configuração de saída de pólos2P + T
Configuração de saída de pólos2P + T

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136