Inversor de frequência 4.2a 0.75kw 1cv trifásico 240v

CÓDIGO:

ATV12H075M3

Por: R$ 878,33ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Inversor de frequência 4.2a 0.75kw 1cv trifásico 240v

Industrial_Automação Industrial

Alimentação do motor cv1 hp
Alimentação do motor kW0.75 kW
Aplicação específica do produtoMáquina simples
Corrente da linha6.3 A 200 V,5.3 A 240 V
Destino do produtoMotores assíncronos
Estilo de montagemCom dissipador
Filtro EMCSem filtro EMC
Grau de proteção IPIP20 sem placa de vedação na parte superior
Intervalo de velocidades1...20
Linha de produtoAltivar 12
Nível de ruído0 dB
Nome do componenteATV12
Número de fases da redeTrifásico
Perfil de controle de motor assíncronoRelação de frequência tensão quadrática,Controle vetorial sem feedback,voltage frequency ratio (V f)
Protocolo da porta de comunicaçãoModbus
Quantidade por conjuntoConjunto de 1
Sobretorque temporário150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
Tensão nominal de fornecimento [Us]200...240 V - 15...10 %
Tipo de produto ou componentePropulsor de velocidade variável
Ventilador integradoSem

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios