Inversor de frequência 7.5a 1.5kw 2cv monofásico 240v

CÓDIGO:

ATV12HU15M2

Por: R$ 1.821,48ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Inversor de frequência 7.5a 1.5kw 2cv monofásico 240v

Industrial_Automação Industrial

Alimentação do motor cv2 hp
Alimentação do motor kW1.5 kW
Aplicação específica do produtoMáquina simples
Corrente da linha17.8 A 200 V,14.9 A 240 V
Destino do produtoMotores assícronos
Estilo de montagemCom dissipador
Filtro EMCIntegrado
Grau de proteção IPIP20 sem placa de vedação na parte superior
Intervalo de velocidades1...20
Linha de produtoAltivar 12
Nível de ruído45 dB
Nome do componenteATV12
Número de fases da redeMonofásico
Perfil de controle de motor assíncronoRelação de frequência tensão quadrática,Controle vetorial sem feedback,voltage frequency ratio (V f)
Protocolo da porta de comunicaçãoModbus
Quantidade por conjuntoConjunto de 1
Sobretorque temporário150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
Tensão nominal de fornecimento [Us]200...240 V - 15...10 %
Tipo de produto ou componentePropulsor de velocidade variável
Ventilador integradoCom

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios