Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

inversor de frequência altivar 12, trifásico, 200-240 vca, 2,4 a 0,55 cv atv12h037m3

Código:

ATV12H037M3

Por: R$ 1.034,57ou X de

Descrição

Inversor de frequência schneider 2.4a 0.37kw 0.5cv trifásico 240v
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tensão nominal de fornecimento [US]200...240 V - 15...10 %
Largura72 mm
Altura143 mm
Profundidade121.2 mm
Frequência de comutação2..0,16 kHz ajustável
Conexão elétricaterminal, capacidade de Fixação: 3,5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
Tensão de saída200 ... 240 V trifásico
Tensão de saída200 ... 240 V trifásico
Tipo de conector1 RJ45 (na face frontal) of Modbus
Corrente de comutação mínima5 mA a 24 V CC of relé lógico
Corrente de comutação máxima2 A 30 V CC indutivo cos phi = 0,4 E/D = 7 ms relé lógico
Tipo de proteçãocontra perda de fase de entrada
SinalizaçãoCE
Alimentaçãoalimentação interna para entradas lógicas: 24 V CC (20.4-28.8 V), <100 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Aplicação especificacommercial equipment
Compensação da diferença de velocidade do motorajustável
Constante temporal20 ms +/- 1 ms para alteração de referência
Corrente de saída contínua2.4 A a 4 kHz
Corrente momentânea máxima3.6 A of 60 s
Duração de amostra10 ms of entrada analógica
Erro de linearidade+/- 0.3 % do valor maximo of entrada analógica
Estrutura de transmissãoRTU of Modbus
Frenagem até à paralisaçãopor injeção CC, <30 s
Frequência de alimentação50/60 Hz +/- 5 %
Frequência de comutação nominal4 kHz
Frequência de saída do propulsor de velocidade0.5-400 Hz
Interface física2 fios RS 485 of Modbus
Isolamentoelétrico entre a potência e o controle
Linha potencial ISC5 kA
Lógica de entrada digitallógica negativa (coletor), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1), impedância de entrada 3.5 kOhm
Motor starter typevariable speed drive
Número de endereços1-247 of Modbus
Número de entrada analógica1
Número de entrada digital4
Número de saída analógica1
Número de saída digital2
Power range0-0.5 kW a 200-240 V trifásico
Rampas de aceleração e desaceleraçãolinear de 0 a 999,9 s
Resolução de frequênciaentrada analógica: conversor A/D, 10 bits
Serviço de comunicaçãoescrever registro único (06) 29 palavras
Taxa de transmissão4800 bit / s
Tipo da entrada analógicacorrente configurável EA1 0..20 mA 250 Ohm
Tipo da saída analógicaSA1 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução 8 bits
Tipo de entrada digitalprogramável LI1...LI4 24 V 18..0,30 V
Tipo de saída digitalRele de saida protegido R1A, R1B, R1C 1 F/A
Torque de frenagemAté 70% do torque nominal sem resistor de frenagem
Grau de proteção IPIP20 sem placa de vedação na parte superior
Peso0.8 kg
Posição de operaçãovertical +/- 10 graus
Torque de aperto0.8 N.m

Principal

Linha de produtoAltivar 12
Tipo de produto ou componentepropulsor de velocidade variável
Quantidade por conjuntoconjunto de 1
Aplicação específica do produtomáquina simples
Destino do produtomotores assíncronos
Alimentação do motor CV0.55 hp
Alimentação do motor KW0.37 kW
Corrente da linha3 A a 240 V
Filtro EMCsem filtro EMC
Intervalo de velocidadesjan-20
Nome do componenteATV12
Número de fases da redetrifásico
Perfil de controle de motor assíncronoControle vetorial sem feedback
Protocolo da porta de comunicaçãoModbus
Sentido de montagemcom dissipador
Sobretorque temporário150-170 % relativo ao torque nominal do motor dependendo do calibre do inversor e tipo de motor
Ventilador integradosem

Meio ambiente

Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPIP20 sem placa de vedação na parte superior
Resistência à vibração1 gn (f = 13-200 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn of 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento40-60 °C com degradação de corrente de 2,2% por °C
Umidade relativa5-95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
Altitude de funcionamento<= 1000 m sem
Nível de ruído0 dB
Compatibilidade eletromagnéticaimunidade a perturbações conduzidas nível 3 para EN/IEC 61000-4-6
Emissão eletromagnéticaemissões conduzidas com filtro RFI adicional 2 Ambiente categoria C3 para EN/IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <20 m
Emissão eletromagnéticaemissões conduzidas com filtro RFI adicional 2 Ambiente categoria C3 para EN/IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <20 m

Video

VideoNc0e4pFNaJs

Complementar

Tensão nominal de fornecimento [US]200...240 V - 15...10 %
Largura72 mm
Altura143 mm
Profundidade121.2 mm
Frequência de comutação2..0,16 kHz ajustável
Conexão elétricaterminal, capacidade de Fixação: 3,5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
Tensão de saída200 ... 240 V trifásico
Tensão de saída200 ... 240 V trifásico
Tipo de conector1 RJ45 (na face frontal) of Modbus
Corrente de comutação mínima5 mA a 24 V CC of relé lógico
Corrente de comutação máxima2 A 30 V CC indutivo cos phi = 0,4 E/D = 7 ms relé lógico
Tipo de proteçãocontra perda de fase de entrada
SinalizaçãoCE
Alimentaçãoalimentação interna para entradas lógicas: 24 V CC (20.4-28.8 V), <100 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Aplicação especificacommercial equipment
Compensação da diferença de velocidade do motorajustável
Constante temporal20 ms +/- 1 ms para alteração de referência
Corrente de saída contínua2.4 A a 4 kHz
Corrente momentânea máxima3.6 A of 60 s
Duração de amostra10 ms of entrada analógica
Erro de linearidade+/- 0.3 % do valor maximo of entrada analógica
Estrutura de transmissãoRTU of Modbus
Frenagem até à paralisaçãopor injeção CC, <30 s
Frequência de alimentação50/60 Hz +/- 5 %
Frequência de comutação nominal4 kHz
Frequência de saída do propulsor de velocidade0.5-400 Hz
Interface física2 fios RS 485 of Modbus
Isolamentoelétrico entre a potência e o controle
Linha potencial ISC5 kA
Lógica de entrada digitallógica negativa (coletor), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1), impedância de entrada 3.5 kOhm
Motor starter typevariable speed drive
Número de endereços1-247 of Modbus
Número de entrada analógica1
Número de entrada digital4
Número de saída analógica1
Número de saída digital2
Power range0-0.5 kW a 200-240 V trifásico
Rampas de aceleração e desaceleraçãolinear de 0 a 999,9 s
Resolução de frequênciaentrada analógica: conversor A/D, 10 bits
Serviço de comunicaçãoescrever registro único (06) 29 palavras
Taxa de transmissão4800 bit / s
Tipo da entrada analógicacorrente configurável EA1 0..20 mA 250 Ohm
Tipo da saída analógicaSA1 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução 8 bits
Tipo de entrada digitalprogramável LI1...LI4 24 V 18..0,30 V
Tipo de saída digitalRele de saida protegido R1A, R1B, R1C 1 F/A
Torque de frenagemAté 70% do torque nominal sem resistor de frenagem
Grau de proteção IPIP20 sem placa de vedação na parte superior
Peso0.8 kg
Posição de operaçãovertical +/- 10 graus
Torque de aperto0.8 N.m

Principal

Linha de produtoAltivar 12
Tipo de produto ou componentepropulsor de velocidade variável
Quantidade por conjuntoconjunto de 1
Aplicação específica do produtomáquina simples
Destino do produtomotores assíncronos
Alimentação do motor CV0.55 hp
Alimentação do motor KW0.37 kW
Corrente da linha3 A a 240 V
Filtro EMCsem filtro EMC
Intervalo de velocidadesjan-20
Nome do componenteATV12
Número de fases da redetrifásico
Perfil de controle de motor assíncronoControle vetorial sem feedback
Protocolo da porta de comunicaçãoModbus
Sentido de montagemcom dissipador
Sobretorque temporário150-170 % relativo ao torque nominal do motor dependendo do calibre do inversor e tipo de motor
Ventilador integradosem

Meio ambiente

Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPIP20 sem placa de vedação na parte superior
Resistência à vibração1 gn (f = 13-200 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn of 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento40-60 °C com degradação de corrente de 2,2% por °C
Umidade relativa5-95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
Altitude de funcionamento<= 1000 m sem
Nível de ruído0 dB
Compatibilidade eletromagnéticaimunidade a perturbações conduzidas nível 3 para EN/IEC 61000-4-6
Emissão eletromagnéticaemissões conduzidas com filtro RFI adicional 2 Ambiente categoria C3 para EN/IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <20 m
Emissão eletromagnéticaemissões conduzidas com filtro RFI adicional 2 Ambiente categoria C3 para EN/IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <20 m

Video

VideoNc0e4pFNaJs