- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Inversor de frequência altivar 310, 380-460 vca, 7,1 a 4 cv atv310hu30n4e
Código:
ATV310HU30N4E
De: R$ 0,00Por: R$ 13.923,43ou X de
Descrição
Inversor de frequência schneider 7 1a 3kw 4cv trifásico 380v
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Tensão nominal de fornecimento [US] | 380...460 V - 15...10 % |
---|---|
Largura | 140 mm |
Altura | 151 mm |
Profundidade | 184 mm |
Frequência de comutação | 2...12 kHz ajustável |
Conexão elétrica | terminal, capacidade de Fixação: 1,5..0,4 mm² (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W) |
Tensão de saída | 380...460 V trifásico |
Tensão de saída | 380...460 V trifásico |
Tipo de conector | RJ45 (na face frontal) of Modbus |
Corrente de comutação mínima | 5 mA a 24 V CC of relé lógico |
Corrente de comutação máxima | 2 A a 30 V CC Ligar indutivo carga cos phi = 0.4 E/D = 7 ms of relé lógico |
Tipo de proteção | contra perda de fase de entrada |
Dissipação de alimentação em W | 80.24 W a In |
Alimentação | alimentação interna para entradas lógicas: 24 V (20.4-28.8 V)CC, <100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos |
Compensação da diferença de velocidade do motor | ajustável |
Constante temporal | 20 ms +/- 1 ms para alteração de referência |
Corrente de saída contínua | 7.1 A a 4 kHz |
Corrente momentânea máxima | 10.7 A of 60 s |
Duração de amostra | 10 ms of entrada analógica |
Erro de linearidade | +/- 0.3 % do valor maximo of entrada analógica |
Estrutura de transmissão | RTU of Modbus |
Frenagem até à paralisação | por injeção CC, <30 s |
Frequência de alimentação | 50/60 Hz +/- 5 % |
Frequência de comutação nominal | 4 kHz |
Frequência de saída do propulsor de velocidade | 0.5-400 Hz |
Interface física | 2 fios RS 485 of Modbus |
Isolamento | elétrico entre a potência e o controle |
Linha potencial ISC | 5 kA |
Lógica de entrada digital | lógica negativa (coletor), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1), impedância de entrada 3.5 kOhm |
Número de endereços | 1-247 of Modbus |
Número de entrada analógica | 1 |
Número de entrada digital | 4 |
Número de saída analógica | 1 |
Número de saída digital | 2 |
Rampas de aceleração e desaceleração | linear from 0...999.9 s |
Resolução de frequência | entrada analógica: conversor A/D, 10 bits |
Serviço de comunicação | escrever registro único (06) 29 palavras |
Taxa de transmissão | 4800 bit / s |
Tipo da entrada analógica | corrente configurável EA1 0..20 mA 250 Ohm |
Tipo da saída analógica | SA1 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução 8 bits |
Tipo de entrada digital | programável LI1...LI4 24 V 18..0,30 V |
Tipo de saída digital | Rele de saida protegido R1A, R1B, R1C 1 F/A |
Torque de frenagem | Até 70% do torque nominal sem resistor de frenagem |
Grau de proteção IP | IP20 sem placa de vedação na parte superior |
Potência aparente | 7.3 kVA |
Tipo de resfriamento | ventilador integrado |
Peso | 1.8 kg |
Posição de operação | vertical +/- 10 graus |
Torque de aperto | 1.2-1.4 N.m |
Principal
Linha de produto | Easy Altivar 310 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | propulsor de velocidade variável |
Nome abreviado do dispositivo | ATV310 |
Nome abreviado do dispositivo | ATV310 |
Quantidade por conjunto | conjunto de 1 |
Aplicação específica do produto | máquina simples |
Destino do produto | motores assíncronos |
Alimentação do motor CV | 4 hp |
Alimentação do motor KW | 3 kW |
Corrente da linha | 9.2 A |
Filtro EMC | sem filtro EMC |
Intervalo de velocidades | jan-20 |
Número de fases da rede | trifásico |
Perfil de controle de motor assíncrono | Controle vetorial sem feedback |
Protocolo da porta de comunicação | Modbus |
Sentido de montagem | com dissipador |
Sobretorque temporário | 170-200 % relativo ao torque nominal do motor dependendo do calibre do inversor e tipo de motor |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP20 sem placa de vedação na parte superior |
---|---|
Padrões | EN/IEC 61800-3 |
Resistência ao choque | 15 gn of 11 ms para EN/IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -25-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 55-60 °C cobertura de proteção da parte superior da unidade removida com degradação de corrente de 2,2% por °C |
Umidade relativa | 5-95 % sem condensação para IEC 60068-2-3 |
Graus de poluição | 2 para EN/IEC 61800-5-1 |
Altitude de funcionamento | <= 1000 m sem |
Nível de ruído | 50 dB |
Compatibilidade eletromagnética | imunidade a perturbações conduzidas - nível de teste: nível 3 para EN/IEC 61000-4-6 |
Característica ambiental | resistência à poluição da poeira class 3S2 para EN/IEC 60721-3-3 |