Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Inversor de frequência altivar 930, trifásico, 380-480 v ca, 2 cv, 4 a atv930u15n4

Código:

ATV930U15N4

Descrição

Inversor de frequência schneider altivar 930 (vsd), trifásico, 380-480 v ca, 1.5 kw, 2 hp

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tensão nominal de fornecimento [US]380 ... 480 V - 15...10 %
Largura144 mm
Modo de montagemwall Mount
Sinalização localestado do módulo de comunicação: 2 LED (cor dupla)
Altura350 mm
Profundidade206 mm
Frequência de comutação2..0,16 kHz ajustável
Conexão elétricaao controle: terminal de parafuso0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16
Tensão de saída<= tensão da fonte de alimentação
Tensão de saída<= tensão da fonte de alimentação
Tipo de conector1 RJ45 of Modbus de série on the control block
Corrente de comutação mínimasaída de relé R1, R2, R3: 5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máximasaída de relé R1 Ligar indutivo carga, cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC
Tipo de proteçãoabertura no circuito de controle: unidade
Dissipação de alimentação em Wconvecção forçada: 41 W a 380 V 4 kHz
SinalizaçãoCE
Alimentaçãoalimentação externa para as entradas digitais: 24 V CC (19-30 V), <1.25 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Aplicação especificaprocess
Compensação da diferença de velocidade do motorajustável
Corrente de saída contínua2.2 A a 4 kHz of trabalho pesado
Corrente momentânea máxima3.3 A durante 60 s (trabalho pesado)
Duração de amostra1 ms +/- 1 ms (EA1, EA2, EA3) - entrada analógica
Erro de linearidadeAQ1, AQ2: +/- 0.2 % of saída analógica
Estrutura de transmissãoRTU of Modbus de série
Frenagem até à paralisaçãopor injeção CC
Frequência de alimentação50..0,60 Hz +/- 5 %
Frequência de comutação nominal4 kHz
Frequência de saída do propulsor de velocidade0.1-599 Hz
Interface física2 fios RS 485 of Modbus de série
Isolamentoentre os terminais de alimentação e de controle
Linha potencial ISC50 kA
Lógica de entrada digitallógica negativa (coletor) (DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Motor starter typevariable speed drive
Número de endereços1-247 of Modbus de série
Número de entrada analógica3
Número de entrada digital10
Número de saída analógica2
Número de saída digital2
Power range1.1-2 kW a 380-440 V trifásico
Rampas de aceleração e desaceleraçãolinear adjustable separately from 0.01...9999 s
Resolução de frequênciaentrada analógica: 0.012 / 50 Hz
Taxa de transmissão4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit / s of Modbus de série
Tipo da entrada analógicaEA1, EA2, EA3 corrente configurável através de software: 0...20 mA/4...20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução 12 bits
Tipo da saída analógicacorrente configurável através de software AQ1, AQ2: 0..20 mA impedância 500 Ohm, Resolução 10 bits
Tipo de entrada digitalDI1...DI8 programável, 24 V CC (<= 30 V), Impedância: 3.5 kOhm
Tipo de saída digitalprogrammable as pulse output DQ+ 0-30 kHz <= 30 V CC 20 mA
Formato de dados8 bits, configurável ímpar, par ou sem paridade of Modbus de série
Grau de proteção IPIP21 para IEC 60529
Placa de opçãomódulo de comunicação of Ethernet Powerlink
Potência aparente1.2 kVA a 480 V (trabalho pesado)
Precisão+/- 0.6 % EA1, EA2, EA3 para uma variação de temperatura de 60 °C entrada analógica
Resistência de isolamento> 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto à terra
Tipo de polarizaçãosem impedância of Modbus de série
Tipo de resfriamentoconvecção forçada
Função de segurançaSTO (remoção de torque seguro) SIL 3
Grau de proteçãoUL tipo 1 para UL 508C
Método de acessoslave Modbus TCP
Perfil de controle de motor síncronomotor de imã permanente
Tempo de atualizaçãosaída de relé (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Varianteversão padrão
Volume de ar de refrigeração38 m3/h
Compatibilidade de entradaDI1...DI8: entrada discreta PLC de nível 1 para EN/IEC 61131-2
Modo de trocameio duplex, duplex total, autonegociação Ethernet IP / Modbus TCP
Número de saída de relé3
Tipo de saída de relélógica do relé configurável R1: relé de falha NA/NF durabilidade elétrica 100000 ciclos
Peso4.5 kg
Posição de operaçãovertical +/- 10 graus

Principal

Linha de produtoAltivar Process ATV900
Tipo de produto ou componentepropulsor de velocidade variável
Nome abreviado do dispositivoATV930
Nome abreviado do dispositivoATV930
Aplicativo do dispositivoaplicação indústrial
Destino do produtomotores assíncronos
Alimentação do motor CV1 hp trabalho pesado
Alimentação do motor KW0.75 kW (trabalho pesado)
Corrente da linha1.5 A a 480 V (trabalho pesado)
Filtro EMCintegrado com 50 m max cabo do motor para EN/IEC 61800-3 categoria C2
Perfil de controle de motor assíncronoconfiguração de fábrica
Protocolo da porta de comunicaçãoEthernet/IP
Número de rede de fasestrifásico

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP21 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 61800-3
Resistência à vibração1 gn (f = 13-200 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento50-60 °C (com)
Umidade relativa5-95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
Graus de poluição2 para EN/IEC 61800-5-1
Altitude de funcionamento1000 ... 4800 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Nível de ruído54.5 dB para 86/188/CEE
Compatibilidade eletromagnética1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão nível 3 para IEC 61000-4-5
Característica ambientalresistência à poluição da poeira classe 3S3 para EN/IEC 60721-3-3
Maximum THDI<48 % carga total para IEC 61000-3-12

Video

VideokLOAJC4rzMQ

Complementar

Tensão nominal de fornecimento [US]380 ... 480 V - 15...10 %
Largura144 mm
Modo de montagemwall Mount
Sinalização localestado do módulo de comunicação: 2 LED (cor dupla)
Altura350 mm
Profundidade206 mm
Frequência de comutação2..0,16 kHz ajustável
Conexão elétricaao controle: terminal de parafuso0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16
Tensão de saída<= tensão da fonte de alimentação
Tensão de saída<= tensão da fonte de alimentação
Tipo de conector1 RJ45 of Modbus de série on the control block
Corrente de comutação mínimasaída de relé R1, R2, R3: 5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máximasaída de relé R1 Ligar indutivo carga, cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC
Tipo de proteçãoabertura no circuito de controle: unidade
Dissipação de alimentação em Wconvecção forçada: 41 W a 380 V 4 kHz
SinalizaçãoCE
Alimentaçãoalimentação externa para as entradas digitais: 24 V CC (19-30 V), <1.25 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Aplicação especificaprocess
Compensação da diferença de velocidade do motorajustável
Corrente de saída contínua2.2 A a 4 kHz of trabalho pesado
Corrente momentânea máxima3.3 A durante 60 s (trabalho pesado)
Duração de amostra1 ms +/- 1 ms (EA1, EA2, EA3) - entrada analógica
Erro de linearidadeAQ1, AQ2: +/- 0.2 % of saída analógica
Estrutura de transmissãoRTU of Modbus de série
Frenagem até à paralisaçãopor injeção CC
Frequência de alimentação50..0,60 Hz +/- 5 %
Frequência de comutação nominal4 kHz
Frequência de saída do propulsor de velocidade0.1-599 Hz
Interface física2 fios RS 485 of Modbus de série
Isolamentoentre os terminais de alimentação e de controle
Linha potencial ISC50 kA
Lógica de entrada digitallógica negativa (coletor) (DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Motor starter typevariable speed drive
Número de endereços1-247 of Modbus de série
Número de entrada analógica3
Número de entrada digital10
Número de saída analógica2
Número de saída digital2
Power range1.1-2 kW a 380-440 V trifásico
Rampas de aceleração e desaceleraçãolinear adjustable separately from 0.01...9999 s
Resolução de frequênciaentrada analógica: 0.012 / 50 Hz
Taxa de transmissão4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit / s of Modbus de série
Tipo da entrada analógicaEA1, EA2, EA3 corrente configurável através de software: 0...20 mA/4...20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução 12 bits
Tipo da saída analógicacorrente configurável através de software AQ1, AQ2: 0..20 mA impedância 500 Ohm, Resolução 10 bits
Tipo de entrada digitalDI1...DI8 programável, 24 V CC (<= 30 V), Impedância: 3.5 kOhm
Tipo de saída digitalprogrammable as pulse output DQ+ 0-30 kHz <= 30 V CC 20 mA
Formato de dados8 bits, configurável ímpar, par ou sem paridade of Modbus de série
Grau de proteção IPIP21 para IEC 60529
Placa de opçãomódulo de comunicação of Ethernet Powerlink
Potência aparente1.2 kVA a 480 V (trabalho pesado)
Precisão+/- 0.6 % EA1, EA2, EA3 para uma variação de temperatura de 60 °C entrada analógica
Resistência de isolamento> 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto à terra
Tipo de polarizaçãosem impedância of Modbus de série
Tipo de resfriamentoconvecção forçada
Função de segurançaSTO (remoção de torque seguro) SIL 3
Grau de proteçãoUL tipo 1 para UL 508C
Método de acessoslave Modbus TCP
Perfil de controle de motor síncronomotor de imã permanente
Tempo de atualizaçãosaída de relé (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Varianteversão padrão
Volume de ar de refrigeração38 m3/h
Compatibilidade de entradaDI1...DI8: entrada discreta PLC de nível 1 para EN/IEC 61131-2
Modo de trocameio duplex, duplex total, autonegociação Ethernet IP / Modbus TCP
Número de saída de relé3
Tipo de saída de relélógica do relé configurável R1: relé de falha NA/NF durabilidade elétrica 100000 ciclos
Peso4.5 kg
Posição de operaçãovertical +/- 10 graus

Principal

Linha de produtoAltivar Process ATV900
Tipo de produto ou componentepropulsor de velocidade variável
Nome abreviado do dispositivoATV930
Nome abreviado do dispositivoATV930
Aplicativo do dispositivoaplicação indústrial
Destino do produtomotores assíncronos
Alimentação do motor CV1 hp trabalho pesado
Alimentação do motor KW0.75 kW (trabalho pesado)
Corrente da linha1.5 A a 480 V (trabalho pesado)
Filtro EMCintegrado com 50 m max cabo do motor para EN/IEC 61800-3 categoria C2
Perfil de controle de motor assíncronoconfiguração de fábrica
Protocolo da porta de comunicaçãoEthernet/IP
Número de rede de fasestrifásico

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP21 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 61800-3
Resistência à vibração1 gn (f = 13-200 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento50-60 °C (com)
Umidade relativa5-95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
Graus de poluição2 para EN/IEC 61800-5-1
Altitude de funcionamento1000 ... 4800 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Nível de ruído54.5 dB para 86/188/CEE
Compatibilidade eletromagnética1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão nível 3 para IEC 61000-4-5
Característica ambientalresistência à poluição da poeira classe 3S3 para EN/IEC 60721-3-3
Maximum THDI<48 % carga total para IEC 61000-3-12

Video

VideokLOAJC4rzMQ