Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Protetor de surto acti9 acti9 iprd40 40ka 1p 340v a9l40100

Código:

A9L40100

Por: R$ 583,30ou X de

Descrição

Iprd40 protetor modular contra surtos 1p 350v
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Desvios de 9 mm2
Suporte de montagemcalha DIN
CorRAL 9003 (RAL 9003)
Largura18 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura85 mm
Profundidade69 mm
Descrição de polos1P
[UE] Tensão de operação nominal230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
Tempo de resposta<= 25 ns
[UC] Tensão máxima de operação contínuamodo comum: 350 V L/PE
[UT] Sobretensão temporária337 V L/N 5 s resistir
Corrente de descarga máximamodo comum: 40 kA L/PE
Corrente de descarga nominalmodo comum: 15 kA (L/PE)
Corrente residual0.6 mA
Maximum [UP] voltage protection levelmodo comum <1.4 kV tipo 2 L/PE
Resistência a curtos-circuitos50 kA
Tecnologia de proteção contra sobretensãoMOV
Tipo de classe de proteção contra sobretensãotipo 2
Tipo de dispositivo secionadordisjuntor associado iC60H 50 A curva C - Icu 15 kA
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Peso0.11 kg
Compatibilidade de gamaiPRD40
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (parte de baixo2.5-35 mm²
Torque de aperto2.5-2.5 N.m

Principal

Linha de produtoiPRD
Tipo de produto ou componentepara-ráios com cartucho de encaixe
Nome abreviado do dispositivoiPRD40
Nome abreviado do dispositivoiPRD40
GamaActi 9
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoActi 9 iPRD
Esquema de aterramentoIT 230
Sinalização remotasem
Tipo de proteção contra sobretensãorede de distribuição elétrica

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Umidade relativa5-95 %
Etiquetas de qualidadeKEMA-KEUR
Altitude de funcionamento2000 m
NormasEN 61643-11:2012
Grau de proteção IKIK03 para IEC 62262

SELETORES

Complementar

Desvios de 9 mm2
Suporte de montagemcalha DIN
CorRAL 9003 (RAL 9003)
Largura18 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura85 mm
Profundidade69 mm
Descrição de polos1P
[UE] Tensão de operação nominal230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
Tempo de resposta<= 25 ns
[UC] Tensão máxima de operação contínuamodo comum: 350 V L/PE
[UT] Sobretensão temporária337 V L/N 5 s resistir
Corrente de descarga máximamodo comum: 40 kA L/PE
Corrente de descarga nominalmodo comum: 15 kA (L/PE)
Corrente residual0.6 mA
Maximum [UP] voltage protection levelmodo comum <1.4 kV tipo 2 L/PE
Resistência a curtos-circuitos50 kA
Tecnologia de proteção contra sobretensãoMOV
Tipo de classe de proteção contra sobretensãotipo 2
Tipo de dispositivo secionadordisjuntor associado iC60H 50 A curva C - Icu 15 kA
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Peso0.11 kg
Compatibilidade de gamaiPRD40
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (parte de baixo2.5-35 mm²
Torque de aperto2.5-2.5 N.m

Principal

Linha de produtoiPRD
Tipo de produto ou componentepara-ráios com cartucho de encaixe
Nome abreviado do dispositivoiPRD40
Nome abreviado do dispositivoiPRD40
GamaActi 9
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoActi 9 iPRD
Esquema de aterramentoIT 230
Sinalização remotasem
Tipo de proteção contra sobretensãorede de distribuição elétrica

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Umidade relativa5-95 %
Etiquetas de qualidadeKEMA-KEUR
Altitude de funcionamento2000 m
NormasEN 61643-11:2012
Grau de proteção IKIK03 para IEC 62262