Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Protetor de surto iprf1 12,5r 3p 12,5ka classe i+ii 350v a9l16633

Código:

A9L16633

Descrição

Iprf1 12.5r protetor modular contra surtos 3p 350v com transferência remota

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Seguimento de mercadopequeno comércio
Desvios de 9 mm8
MaterialPA6
Suporte de montagemcalha DIN
CorRAL 9003 (RAL 9003)
Largura72 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura81.4 mm
Profundidade71 mm
Descrição de polos3P
[UE] Tensão de operação nominal230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
Tempo de resposta<= 25 ns
[UC] Tensão máxima de operação contínuamodo comum: 350 V L/PE
Corrente de descarga máxima50 kA
Corrente de descarga nominalmodo comum: 25 kA (L/PE)
Maximum [UP] voltage protection levelmodo comum <1.5 kV tipo 1 L/PE
Resistência a curtos-circuitos50 kA
Tecnologia de proteção contra sobretensãoMOV
Tipo de classe de proteção contra sobretensãotipo 1 + 2
Tipo de dispositivo secionadordisjuntor associado C120N 80 A curva C - Icu 10 kA
Corrente de impulso12.5 kA
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Peso0.59 kg
Compatibilidade de gamaiPRF1 12.5r
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel10-25 mm² flexível
Torque de aperto2.5-2.5 N.m

Principal

Linha de produtoiPRF1
Tipo de produto ou componenteproteção contra sobretensão
Nome abreviado do dispositivoiPRF1 12.5r
Nome abreviado do dispositivoiPRF1 12.5r
GamaActi 9
Composição de contatos de sinal1 SD (1 F/A)
Tensão do circuito de sinalização1,5 A 250 V CA 50/60 Hz
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoActi 9 iPRF1
Esquema de aterramentoIT 230
Sinalização remotacom
Tipo de proteção contra sobretensãorede de distribuição elétrica

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Umidade relativa5-95 %
Altitude de funcionamento2000 m
NormasEN 61643-11:2012
Grau de proteção IKIK05 para IEC 62262

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Seguimento de mercadopequeno comércio
Desvios de 9 mm8
MaterialPA6
Suporte de montagemcalha DIN
CorRAL 9003 (RAL 9003)
Largura72 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura81.4 mm
Profundidade71 mm
Descrição de polos3P
[UE] Tensão de operação nominal230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
Tempo de resposta<= 25 ns
[UC] Tensão máxima de operação contínuamodo comum: 350 V L/PE
Corrente de descarga máxima50 kA
Corrente de descarga nominalmodo comum: 25 kA (L/PE)
Maximum [UP] voltage protection levelmodo comum <1.5 kV tipo 1 L/PE
Resistência a curtos-circuitos50 kA
Tecnologia de proteção contra sobretensãoMOV
Tipo de classe de proteção contra sobretensãotipo 1 + 2
Tipo de dispositivo secionadordisjuntor associado C120N 80 A curva C - Icu 10 kA
Corrente de impulso12.5 kA
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Peso0.59 kg
Compatibilidade de gamaiPRF1 12.5r
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel10-25 mm² flexível
Torque de aperto2.5-2.5 N.m

Principal

Linha de produtoiPRF1
Tipo de produto ou componenteproteção contra sobretensão
Nome abreviado do dispositivoiPRF1 12.5r
Nome abreviado do dispositivoiPRF1 12.5r
GamaActi 9
Composição de contatos de sinal1 SD (1 F/A)
Tensão do circuito de sinalização1,5 A 250 V CA 50/60 Hz
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoActi 9 iPRF1
Esquema de aterramentoIT 230
Sinalização remotacom
Tipo de proteção contra sobretensãorede de distribuição elétrica

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPembutido: IP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Umidade relativa5-95 %
Altitude de funcionamento2000 m
NormasEN 61643-11:2012
Grau de proteção IKIK05 para IEC 62262