- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Kit para xy2ch xy2cz9315
Código:
XY2CZ9315
De: R$ 0,00Por: R$ 1.237,28ou X de
Descrição
Kit para xy2-ch, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Composição kit | 1 x aperto de cabo XY2CZ523 |
---|---|
Diâmetro externo do cabo | 3.2 mm |
Compatibilidade do produto | XY2CH |
Comprimento do cabo | 15.5 m |
Peso | 0.581 kg |
Principal
Acessórios | chave de emergência por cabo |
---|---|
Linha de produto | Preventa XY2 |
Categoria de acessórios/peças separadas | acessórios de fixação e montagem |
Tipo de acessórios/peças separadas | kit de montagem |