- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Lampada led para base ba15d 24v branco dl1bdb1
Código:
DL1BDB1
De: R$ 0,00Por: R$ 405,99ou X de
Descrição
Lampada led para base ba15d 24v branco dl1bdb1
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Tipo de sinalização | fixo |
---|---|
Base da lâmpada | BA 15d |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CA/CC |
Consumo de corrente | 47 mA |
Peso | 0.015 kg |
Compatibilidade de gama | Harmony XVD; Harmony XVB; Harmony XVP |
Principal
Acessórios | conjunto de indicadores e indicadores luminosos |
---|---|
Categoria de acessórios/peças separadas | acessórios de iluminação |
Tipo de acessórios/peças separadas | lâmpada LED |
Designação de acessórios/peças separadas | lâmpada LED protegida |
Venda por quantidade indivisível | 1 |