- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Luva para canaleta dexson 10 x 10 mm branca dxn11026
Código:
DXN11026
De: R$ 0,00Por: R$ 1,84ou X de
Preço a vista: R$ 1,84
Descrição
Luva para canaleta dexson 10 x 10 mm branca
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material de entroncamento | plástico |
---|---|
Material | ABS + PC |
Tonalidade de cor | Branco |
Principal
Linha de produto | Dexson |
---|---|
Tipo de produto ou componente | tampa comum |
Sistema de instalação de cabeamento | mini-trunking |
Meio ambiente
Normas | IEC 61084-2-1 |
---|---|
Retardamento de chamas | autoextinguível |