Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Chave seccionadora vario 25a manopla vermelha/amarela vcf0

Código:

VCF0

Por: R$ 481,44ou X de

Descrição

Main emergency switch 25a
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento250 A a 400 V CA -21A
Classe de serviço intermitente30
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível300 A a 400 V duração: 1 s
Potência de funcionamento nominal em W4 kW a 230...240 V (CA-3)
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento20 A
Dimensão da base60 x 60 mm
Padlocking manopla rotativa1 a 3 cadeados 4-8 mm
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãopor 4 parafusos of manusear
Suporte de montagemInterruptor: porta
Largura60 mm
Altura74 mm
Descrição de polos3P
Cor do punhovermelho
Estilo de montagem para punho giratóriodireto
Durabilidade elétrica30000 ciclos CC-1...5
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte200 A a 400 V (CA -21A)
Corrente de curto-circuito condicional nominal10 kA a 400 V - fusível Associado 25 A aM
Sinalização0 - 1
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.25 kg
[ICM] Capacidade de fechamento nominal em curto-circuito1 kA a 400 V a Ipeak
[IE] Corrente nominal de operação14.5 A CA-23 Ue: 400 V
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional25 A
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Compatibilidade de gamaprincipal chave seccionadora
Conexões - Terminaiscircuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas cabo 6-6 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
Tipo e composição dos contatos3 NA
Torque de apertocircuito de potência: 2.1-2.1 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteseccionador Interruptor de paragem de emergência
Nome abreviado do dispositivoVCF
Nome abreviado do dispositivoVCF
GamaTeSys
Tipo de controlepunho giratório
Nome do produtoTeSys VARIO
Tipo de redeCA
Adequação para isolamentosim
Cor da placa frontal do punhoamarelo
Composição do dispositivointerruptor
Nível de desempenhoalto desempenho

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C
Tratamento de proteçãoTC
Força mecânicachoques 11 ms (30 gn para IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Complementar

Capacidade de fechamento250 A a 400 V CA -21A
Classe de serviço intermitente30
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível300 A a 400 V duração: 1 s
Potência de funcionamento nominal em W4 kW a 230...240 V (CA-3)
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento20 A
Dimensão da base60 x 60 mm
Padlocking manopla rotativa1 a 3 cadeados 4-8 mm
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãopor 4 parafusos of manusear
Suporte de montagemInterruptor: porta
Largura60 mm
Altura74 mm
Descrição de polos3P
Cor do punhovermelho
Estilo de montagem para punho giratóriodireto
Durabilidade elétrica30000 ciclos CC-1...5
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte200 A a 400 V (CA -21A)
Corrente de curto-circuito condicional nominal10 kA a 400 V - fusível Associado 25 A aM
Sinalização0 - 1
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.25 kg
[ICM] Capacidade de fechamento nominal em curto-circuito1 kA a 400 V a Ipeak
[IE] Corrente nominal de operação14.5 A CA-23 Ue: 400 V
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional25 A
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Compatibilidade de gamaprincipal chave seccionadora
Conexões - Terminaiscircuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas cabo 6-6 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
Tipo e composição dos contatos3 NA
Torque de apertocircuito de potência: 2.1-2.1 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteseccionador Interruptor de paragem de emergência
Nome abreviado do dispositivoVCF
Nome abreviado do dispositivoVCF
GamaTeSys
Tipo de controlepunho giratório
Nome do produtoTeSys VARIO
Tipo de redeCA
Adequação para isolamentosim
Cor da placa frontal do punhoamarelo
Composição do dispositivointerruptor
Nível de desempenhoalto desempenho

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C
Tratamento de proteçãoTC
Força mecânicachoques 11 ms (30 gn para IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1