- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Manopla prolongada preta ins40/161 lv428941
Código:
LV428941
De: R$ 0,00Por: R$ 444,37ou X de
Descrição
Manopla rotativa prolongada preta ins40/16
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor do punho | preto |
---|---|
Estilo de montagem para punho giratório | expandido |
Principal
Linha de produto | INS40...160 |
---|---|
Tipo de acessórios/peças separadas | acessórios de controle |
Tipo de produto ou componente | Manopla rotativa |
Nome abreviado do dispositivo | punho giratório |
Nome abreviado do dispositivo | punho giratório |
Bloqueio por cadeado do punho rotativo | cadeado na posição DESLIGAR |
Cor da placa frontal do punho | preto |