Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Motorizacao 110/130vcc nsx630 lv432645

Código:

LV432645

Por: R$ 11.256,50ou X de

Descrição

Mecanismo motor mt400/630 110..130 v dc
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Frequência máxima de funcionamento4 por minuto
Consumo de potência em VA500 VA Abertura
Consumo de potência em VA500 VA Abertura
Compatibilidade do produtoPowerPact L-Frame
Modo de montagemfixo
Tipo do sinal de controleimpulso
Descrição das opções de bloqueio1 a 3 cadeados Ø5 a Ø8
Tempo de resposta< 80 ms (Fechamento)
Compatibilidade de gamaCompact NSX DC Disjuntor

Principal

Linha de produtoEasypact CVS100...250
Tipo de produto ou componentemecanismo de motor
Nome abreviado do dispositivomódulo de mecanismo de motor
Nome abreviado do dispositivomódulo de mecanismo de motor
GamaCompactar
Tensão de circuito de controle110..0,130 V CC
[IN] corrente nominal400 A
Tipo de controlepadrão
Aplicativo do dispositivocarregamento automático da mola

SELETORES

Complementar

Frequência máxima de funcionamento4 por minuto
Consumo de potência em VA500 VA Abertura
Consumo de potência em VA500 VA Abertura
Compatibilidade do produtoPowerPact L-Frame
Modo de montagemfixo
Tipo do sinal de controleimpulso
Descrição das opções de bloqueio1 a 3 cadeados Ø5 a Ø8
Tempo de resposta< 80 ms (Fechamento)
Compatibilidade de gamaCompact NSX DC Disjuntor

Principal

Linha de produtoEasypact CVS100...250
Tipo de produto ou componentemecanismo de motor
Nome abreviado do dispositivomódulo de mecanismo de motor
Nome abreviado do dispositivomódulo de mecanismo de motor
GamaCompactar
Tensão de circuito de controle110..0,130 V CC
[IN] corrente nominal400 A
Tipo de controlepadrão
Aplicativo do dispositivocarregamento automático da mola