- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor 20a 1p ezc100h ezc100h1020
Código:
EZC100H1020
De: R$ 0,00Por: R$ 476,02ou X de
Descrição
Mg ezc100 25ka/240v 1p 20a
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Conexão na parte inferior | frontal |
---|---|
Conexões da parte de cima | frontal |
Definição de proteção neutra | sem proteção |
Durabilidade mecânica | 8500 ciclos |
Seguimento de mercado | pequeno comércio |
Suporte de montagem | placa posterior |
Largura | 25 mm |
Modo de montagem | fixo |
Sinalização local | indicação de contato positivo |
Altura | 130 mm |
Profundidade | 60 mm |
Descrição de polos | 1P |
Durabilidade elétrica | categoria A: 1500 ciclos 415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[UE] Tensão de operação nominal | 125 V CC para IEC 60947-2 |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Capacidade de corte | 5 kA Icu a 380 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Código de capacidade de interrupção | H |
Proteção de fuga à terra | sem |
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço | 2.5 kA a 380 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Tipo de proteção | proteção contra curtos-circuitos |
Passo de conexão | 25 mm |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60947-2 |
Compatibilidade de gama | EZC100 |
Principal
Linha de produto | EasyPact |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
Nome abreviado do dispositivo | Easypact EZC100H |
Nome abreviado do dispositivo | Easypact EZC100H |
Gama | EasyPact |
[IN] corrente nominal | 100 A a 40 °C |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Aplicativo do dispositivo | distribuição |
Nome do produto | EasyPact EZC |
Tipo de rede | CA |
Tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
Adequação para isolamento | sim para IEC 60947-2 |
Categoria de uso | categoria A |
Categoria de uso | categoria A |
Classificação da unidade de disparo | 20-20 A a 50 °C |
Descrição dos polos protegidos | 1t |
Nome da unidade de disparo | TM-D |
Nome do disjuntor | Easypact EZC100H |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
---|---|
Padrões | EN/IEC 60947-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -35-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Graus de poluição | 3 para IEC 947-1 |
Grau de proteção IK | IK07 para IEC 62262 |