Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Disjuntor 20a 3p ezc100n ezc100n3020

Código:

EZC100N3020

Por: R$ 527,03ou X de

Descrição

Mg ezc100 n 15ka 3p/3t 20a
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

[In] Corrente Nominal100 A a 40 °C
Durabilidade Mecânica8500 ciclos
[Ui] tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[Ue] tensão de operação nominal250 V CC para IEC 60947-2, 250 V CC para IEC 60947-2

Complementar

Conexão na parte inferiorfrontal
Conexões da parte de cimafrontal
Definição de proteção neutrasem proteção
Durabilidade mecânica8500 ciclos
Seguimento de mercadopequeno comércio
Suporte de montagemplaca posterior
Largura75 mm
Modo de montagemfixo
Sinalização localindicação de contato positivo
Altura130 mm
Profundidade60 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétricacategoria A: 1500 ciclos 415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UE] Tensão de operação nominal250 V CC para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte5 kA Icu a 125 V CC 1P para IEC 60947-2
Código de capacidade de interrupçãoN
Proteção de fuga à terrasem
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço2.5 kA a 125 V CC para IEC 60947-2
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos
Passo de conexão25 mm
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaEZC100

Principal

Linha de produtoEasyPact
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC100N
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC100N
GamaEasyPact
[IN] corrente nominal100 A a 40 °C
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoEasyPact EZC
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-2
Categoria de usocategoria A
Categoria de usocategoria A
Classificação da unidade de disparo20-20 A a 50 °C
Descrição dos polos protegidos3t
Nome da unidade de disparoTM-D
Nome do disjuntorEasypact EZC100N

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Graus de poluição3 para IEC 947-1
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262

Filtros

[In] Corrente Nominal100 A a 40 °C
Durabilidade Mecânica8500 ciclos
[Ui] tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[Ue] tensão de operação nominal250 V CC para IEC 60947-2, 250 V CC para IEC 60947-2

Complementar

Conexão na parte inferiorfrontal
Conexões da parte de cimafrontal
Definição de proteção neutrasem proteção
Durabilidade mecânica8500 ciclos
Seguimento de mercadopequeno comércio
Suporte de montagemplaca posterior
Largura75 mm
Modo de montagemfixo
Sinalização localindicação de contato positivo
Altura130 mm
Profundidade60 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétricacategoria A: 1500 ciclos 415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UE] Tensão de operação nominal250 V CC para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte5 kA Icu a 125 V CC 1P para IEC 60947-2
Código de capacidade de interrupçãoN
Proteção de fuga à terrasem
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço2.5 kA a 125 V CC para IEC 60947-2
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos
Passo de conexão25 mm
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaEZC100

Principal

Linha de produtoEasyPact
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC100N
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC100N
GamaEasyPact
[IN] corrente nominal100 A a 40 °C
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoEasyPact EZC
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-2
Categoria de usocategoria A
Categoria de usocategoria A
Classificação da unidade de disparo20-20 A a 50 °C
Descrição dos polos protegidos3t
Nome da unidade de disparoTM-D
Nome do disjuntorEasypact EZC100N

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Graus de poluição3 para IEC 947-1
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262