Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Lâmpada portátil solar – mobiya original - aep-lb01-su12w

Código:

AEP-LB01-SU12W

De: R$ 474,71Por: R$ 427,24ou X de

Economia de R$ 47,47

Descrição

Lâmpada portátil solar – mobiya original - aep-lb01-su12w
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Descrição

DescriçãoLâmpada portátil solar de LED com porta USB, da linha Mobiya com o selo Green Premiun de sustentabilidade da Schneider Electric. É à prova d’água e resistente à choques e possui três níveis de iluminação com fluxo luminoso de até 170 lúmens. Porta USB permite a carga de celulares ou o carregamento do produto através de um cabo USB.

Complementar

Maximum voltage drop at rated load5 V of CC
Composição kit1 solar panel with cable , comprimento do cabo : 5 m (AWG 24) / 1 Multi port mobile charging cable
Tipo de conexão integradaDC jack 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 400 mA +/- 10 mA / porta USB
Tensão nominal de fornecimento [US]5 ... 24 V CC painel solar
Larguralamp: 156 mm / solar panel: 142 mm
Alturalamp: 142 mm / solar panel: 185 mm
Profundidadesolar panel: 16 mm
Comprimento do cabo5 m 2 core cable para between solar panel and DC input
Seção transversal do cabo0.20-0.20 mm² - AWG 24
Tempo de funcionamento6 h a 170 lm / 12 h a 85 lm / 48 h a 20 lm
Grau de proteção IPIP65
Faixa de potência2.5 W
Peso0.45 kg unidade LED / 0.57 kg solar panel

Principal

Linha de produtoMobiya
Tipo de produto ou componentesistema de iluminação solar portátil
Função de sinalizaçãostatus da bateria carregamento Verde / status da bateria full Verde / status da bateria low Vermelho
Cor da fonte de luzbranco quente LED, cor da temperatura: 5000 K
Cor da fonte de luzbranco quente LED, cor da temperatura: 5000 K
Tipo de lâmpada1 LED (1.2 W)

Meio ambiente

Certificações do produtoSONCAP, SABS, CE, LM-79, LIGHTING GLOBAL
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-10-50 °C
Umidade relativa90-90 %
NormasIEC

Baterias & Tempo de operação

Voltagem da bateria3.2 V
Informações adicionais3 AH a 3.2 V, LiFePO4

Descrição

DescriçãoLâmpada portátil solar de LED com porta USB, da linha Mobiya com o selo Green Premiun de sustentabilidade da Schneider Electric. É à prova d’água e resistente à choques e possui três níveis de iluminação com fluxo luminoso de até 170 lúmens. Porta USB permite a carga de celulares ou o carregamento do produto através de um cabo USB.

Complementar

Maximum voltage drop at rated load5 V of CC
Composição kit1 solar panel with cable , comprimento do cabo : 5 m (AWG 24) / 1 Multi port mobile charging cable
Tipo de conexão integradaDC jack 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 400 mA +/- 10 mA / porta USB
Tensão nominal de fornecimento [US]5 ... 24 V CC painel solar
Larguralamp: 156 mm / solar panel: 142 mm
Alturalamp: 142 mm / solar panel: 185 mm
Profundidadesolar panel: 16 mm
Comprimento do cabo5 m 2 core cable para between solar panel and DC input
Seção transversal do cabo0.20-0.20 mm² - AWG 24
Tempo de funcionamento6 h a 170 lm / 12 h a 85 lm / 48 h a 20 lm
Grau de proteção IPIP65
Faixa de potência2.5 W
Peso0.45 kg unidade LED / 0.57 kg solar panel

Principal

Linha de produtoMobiya
Tipo de produto ou componentesistema de iluminação solar portátil
Função de sinalizaçãostatus da bateria carregamento Verde / status da bateria full Verde / status da bateria low Vermelho
Cor da fonte de luzbranco quente LED, cor da temperatura: 5000 K
Cor da fonte de luzbranco quente LED, cor da temperatura: 5000 K
Tipo de lâmpada1 LED (1.2 W)

Meio ambiente

Certificações do produtoSONCAP, SABS, CE, LM-79, LIGHTING GLOBAL
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-10-50 °C
Umidade relativa90-90 %
NormasIEC

Baterias & Tempo de operação

Voltagem da bateria3.2 V
Informações adicionais3 AH a 3.2 V, LiFePO4