Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Modulo campainha cigarra 220v 1m gr s70878294

Código:

S70878294

Por: R$ 91,66

Preço a vista: R$ 91,66

Descrição

Módulo campainha cigarra schneider 220v grafite orion
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tempo de operação60 s
Profundidade incorporada33 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Nível acústico70 dB/1m
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação1,5..0,20,5 mm² of entrelaçado cabo(s)
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Tratamento da superfíciepintado
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura22.2 mm
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade41.7 mm
[UE] Tensão de operação nominal220 V CA 50/60 Hz
Consumo de corrente4 mA
Grau de proteção IPIP41 D
Peso0.0367 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteCigarra
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP41 D
PadrõesIEC 62080
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos2

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Tempo de operação60 s
Profundidade incorporada33 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Nível acústico70 dB/1m
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação1,5..0,20,5 mm² of entrelaçado cabo(s)
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Tratamento da superfíciepintado
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura22.2 mm
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade41.7 mm
[UE] Tensão de operação nominal220 V CA 50/60 Hz
Consumo de corrente4 mA
Grau de proteção IPIP41 D
Peso0.0367 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteCigarra
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP41 D
PadrõesIEC 62080
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos2