Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Modulo de comunicacao modicon stb tesys u lulc15

Código:

LULC15

Descrição

Módulo de comunicação modicon.

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

O que você procura?Partida Direta

Complementar

Tipo de barramentoAdvantys STB
Tipo de cabo associadoAWG 26...AWG 16
Capacidade de corrente de comutação0.5 mA a 24 V
Endereçamentoautoendereçamento
Entrada lógicapositivo a 24 V CC - 7 mA
Número de saídas1
Tipo de conector de cabofirewire
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CC
Compatibilidade do produtoLUCA
Local de montagemlado da frente
Modo de montagemligação
Sinalização local3 LEDs painel frontal
Tempo de resposta10 ms +/- 30 % mudar para o estado 0
Corrente de saída<= 500 mA
Consumo de corrente1.5 mA a 24 V CC 20..0,28 V
Passo de conexão3.81 mm
Interface físicaCAN
Taxa de transmissão800 kbit/s
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Compatibilidade de gamaLUL
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.14-1 mm² flexível sem ponta do cabo
Torque de aperto0.2-0.25 N.m2.5 mm

Principal

Linha de produtoTeSys U
Tipo de produto ou componentemódulo de comunicação
Nome abreviado do dispositivoLUL
Nome abreviado do dispositivoLUL
GamaTeSys
Aplicativo do dispositivoComunicação
Protocolo da porta de comunicaçãoCAN2.0A
Tipo de entradaresistivo
Função disponívelmódulo de comunicação

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C

SELETORES

Filtros

O que você procura?Partida Direta

Complementar

Tipo de barramentoAdvantys STB
Tipo de cabo associadoAWG 26...AWG 16
Capacidade de corrente de comutação0.5 mA a 24 V
Endereçamentoautoendereçamento
Entrada lógicapositivo a 24 V CC - 7 mA
Número de saídas1
Tipo de conector de cabofirewire
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CC
Compatibilidade do produtoLUCA
Local de montagemlado da frente
Modo de montagemligação
Sinalização local3 LEDs painel frontal
Tempo de resposta10 ms +/- 30 % mudar para o estado 0
Corrente de saída<= 500 mA
Consumo de corrente1.5 mA a 24 V CC 20..0,28 V
Passo de conexão3.81 mm
Interface físicaCAN
Taxa de transmissão800 kbit/s
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Compatibilidade de gamaLUL
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.14-1 mm² flexível sem ponta do cabo
Torque de aperto0.2-0.25 N.m2.5 mm

Principal

Linha de produtoTeSys U
Tipo de produto ou componentemódulo de comunicação
Nome abreviado do dispositivoLUL
Nome abreviado do dispositivoLUL
GamaTeSys
Aplicativo do dispositivoComunicação
Protocolo da porta de comunicaçãoCAN2.0A
Tipo de entradaresistivo
Função disponívelmódulo de comunicação

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C