- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Módulo para redundância de fontes de alimentação 24 v abl8red24400
Código:
ABL8RED24400
De: R$ 0,00Por: R$ 1.556,66ou X de
Descrição
Módulo de redundância, 24-28.8 v dc, 40 a
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de canais de saída | 1 |
---|---|
Nome do teste | campo eletromagnético com radiação para EN/IEC 61000-4-3 nível 3 |
Modo de fixação | por clips Ligar calha DIN simétrica de 35 mm, Posição de Funcionamento: horizontal |
Sinalização local | N/A |
Corrente de entrada | 20 A |
Tensão de saída | (Uin-0,2) V CC |
Tensão de saída | (Uin-0,2) V CC |
Acoplamento de saída | paralelo |
Sinalização | CE |
Tipo de proteção de saída | contra curtos-circuitos, Tecnologia de Proteção: proteção externa por fonte de alimentação |
Grau de proteção IP | IP20 para EN/IEC 60529 |
Peso | 0.7 kg |
Compatibilidade de gama | ABL8R |
Conexões - Terminais | of conexão de entrada: terminais de tipo de parafuso, capacidade da onexão: 4 x 0,5...4 x 10 mm² AWG 22 |
Principal
Linha de produto | Phaseo |
---|---|
Tipo de produto ou componente | módulo de redundância |
Limites da tensão de entrada | 22..0,30 V |
Tensão de entrada | 24..0,280,8 V CC |
Corrente de saída máxima | 40 A |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe II para VDE 0106-1 |
---|---|
Certificações do produto | EAC |
Grau de proteção IP | IP20 para EN/IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 60950-1 |
Resistência à vibração | 2 gn (f = 11.9-150 Hz) para EN/IEC 61131-2 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-60 °C |
Umidade relativa | 0-90 % durante o funcionamento |
Altitude de funcionamento | 2000 m |
Característica ambiental | EMC para EN 61000-6-3 |
Força dielétrica | 500 V entre a entrada e o aterramento |