Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Modulo dimmer rotativo 127v lampadas resistivas 1m gr - s70710094

Código:

S70710094

Por: R$ 133,69ou X de

Descrição

Modulo dimmer rotativo 127v lampadas resistivas 1m gr - s70710094
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada35 mm
Número de terminais2
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação0,5 ... 4 mm² of rígido cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of entrelaçado cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of flexível cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados; pozidriv Nº 1
Tratamento da superfíciepintado
Atuadorknob
Controle do dimmer300° ajuste rotativo; ON / OFF integrada
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura45 mm
Altura22.5 mm
Comprimento da decapagem do fio10 mm
Profundidade55.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal127 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte40 W
Peso0.0273 kg
[IE] Corrente nominal de operação2.36 A
Compatibilidade de gamaOrion estrutura de fixação; Optiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteVariador de luminosidade (dimmer)
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 6
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de cargalâmpada incandescente - 300 W; lâmpada de halogéneo - 300 W; lâmpada de halogêneo de baixa tensão com transformador ferromagnético - 300 W
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesNMX J-508 ANCE; ABNT NBR NM 60669-2-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalóleo; alvejante; fluido para limpeza de janela; amônia; acetona; peróxido de hidrogénio (H2O2); Resistente aos raios UV; sabonete líquido; álcool; gasolina
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Profundidade incorporada35 mm
Número de terminais2
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação0,5 ... 4 mm² of rígido cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of entrelaçado cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of flexível cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados; pozidriv Nº 1
Tratamento da superfíciepintado
Atuadorknob
Controle do dimmer300° ajuste rotativo; ON / OFF integrada
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura45 mm
Altura22.5 mm
Comprimento da decapagem do fio10 mm
Profundidade55.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal127 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte40 W
Peso0.0273 kg
[IE] Corrente nominal de operação2.36 A
Compatibilidade de gamaOrion estrutura de fixação; Optiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteVariador de luminosidade (dimmer)
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 6
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de cargalâmpada incandescente - 300 W; lâmpada de halogéneo - 300 W; lâmpada de halogêneo de baixa tensão com transformador ferromagnético - 300 W
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesNMX J-508 ANCE; ABNT NBR NM 60669-2-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalóleo; alvejante; fluido para limpeza de janela; amônia; acetona; peróxido de hidrogénio (H2O2); Resistente aos raios UV; sabonete líquido; álcool; gasolina
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio