Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Modulo duplo(meio mód) interruptor simples 10ax 250v 1m aluminium s70100174

Código:

S70100174

De: R$ 77,74Por: R$ 63,46

Preço a vista: R$ 63,46

Economia de R$ 14,28

Descrição

Modulo duplo interruptor simples 10ax 250v 1m aluminium
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Função de ChaveamentoDois Interruptores Simples
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura11.25 mm
Altura45 mm
Profundidade41.5 mm
Peso0.025 kg
Conexões - Terminais4 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPhilips No 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Função de ChaveamentoDois Interruptores Simples
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura11.25 mm
Altura45 mm
Profundidade41.5 mm
Peso0.025 kg
Conexões - Terminais4 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPhilips No 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio