Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Modulo duplo pulsador universal (sem gravacao) 10a 250v 1m aluminium s70100674

Código:

S70100674

De: R$ 108,96Por: R$ 86,52

Preço a vista: R$ 86,52

Economia de R$ 22,44

Descrição

Modulo duplo pulsador universal (sem gravacao) 10a 250v 1m aluminium
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Função de Chaveamentobotão de pressão duplo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade41.5 mm
Peso0.025 kg
Conexões - Terminais4 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPhilips No 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Função de Chaveamentobotão de pressão duplo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade41.5 mm
Peso0.025 kg
Conexões - Terminais4 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPhilips No 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio