- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Maximum leakage current | 0.1 mA of saída do transistor |
---|---|
Maximum tungsten load | <3 W of saída do transistor |
Maximum tungsten load | <3 W of saída do transistor |
Maximum voltage drop | <0.4 V |
Resistência a sobretensão | 1 kV E/S modo comum para EN/IEC 61000-4-5 CC |
Maximum cable distance between devices | cabo não blindado: <30 m of saída do transistor |
Suporte de montagem | N/A |
Largura | 27.4 mm |
Sinalização local | N/A |
Altura | 90 mm |
Profundidade | 84.6 mm |
Tempo de resposta | 450 µs (desligar) |
Conexão elétrica | N/A |
Consumo de corrente | 0 mA a 24 V CC via conector de barramento (do estado desligado) |
Sinalização | CE |
Isolamento | entre a saída ea lógica interna a 500 V CA |
Número de saída digital | 8 |
Tipo de saída digital | transistor |
Grau de proteção IP | IP20 com tampa de proteção colocada |
Peso | 0.76 kg |
Compatibilidade de gama | Modicon M221 |
Principal
Linha de produto | TM3 Modicon |
---|---|
Tipo de produto ou componente | módulo de saída digital |
Corrente de saída digital | 500 mA of saída do transistor |
Lógica de saída digital | lógica positiva (fonte) |
Tensão de saída digital | 24 V CC of saída do transistor |
Meio ambiente
Certificações do produto | C-Tick |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 com tampa de proteção colocada |
Padrões | EN/IEC 61010-2-201 |
Resistência à vibração | 3 gn a 8.4-150 Hz Ligar calha DIN |
Resistência ao choque | 15 gn of 11 ms |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -25-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -10-35 °C instalação vertical |
Umidade relativa | 10-95 %, sem condensação (em armazenamento) |
Graus de poluição | 2 |
Altitude de funcionamento | 0...2000 m |
Resistência a descarga eletroestática | 4 kV no contato para EN/IEC 61000-4-2 |
Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 1 kV of E/S para EN/IEC 61000-4-4 |
Emissão eletromagnética | radiação - nível de teste: 40 dBµV / m QP classe A 10 m) a 30-230 MHz para EN/IEC 55011 |
Emissão eletromagnética | radiação - nível de teste: 40 dBµV / m QP classe A 10 m) a 30-230 MHz para EN/IEC 55011 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 1 V/m 2 GHz ... 3 GHz para EN/IEC 61000-4-3 |
Altitude de armazenamento | 0-3000 m |
Resistência a campos magnéticos | 30 A/m 50/60 Hz para EN/IEC 61000-4-8 |
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência | 3 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) para especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL) |