- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Módulo de entradas analógicas 4 entradas 12 bits 24 vdc tensão e corrente terminal parafuso tm3ai4
Código:
TM3AI4
De: R$ 6.149,25Por: R$ 5.226,86ou X de
Economia de R$ 922,39Descrição
Módulo modicon tm3 de 4 entradas analógicas
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diafonia | <= 1 LSB |
---|---|
Não linearidade | +/- 0,2%FS |
Sobrecarga contínua admissível | 13 V rated tensão |
Tempo de conversão | 1 ms + 1 ms por tempo de ciclo + 1 controlador do canal |
Valor LSB | N/A |
Impedância de entrada | <= 50 Ohm corrente |
Resolução de entrada analógica | 11 bits + sinal |
Resistência a sobretensão | 0.5 kV fonte de alimentação modo diferencial para EN/IEC 61000-4-5 |
Erro de precisão absoluta | N/A |
Erro de precisão absoluta | N/A |
Derivação de temperatura | +/- 0,006% FS / ° C |
Derivação de temperatura | +/- 0,006% FS / ° C |
Derivação de temperatura | +/- 0,006% FS / ° C |
Precisão de repetição | +/-0,5%FS |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CC |
Suporte de montagem | N/A |
Largura | 23.6 mm |
Sinalização local | N/A |
Altura | 90 mm |
Profundidade | 70 mm |
Imunidade a microquebras | 10 ms |
Conexão elétrica | N/A |
Limites de tensão de alimentação | 20.4-28.8 V |
Consumo de corrente | 30 mA a 24 V CC via fonte externa |
Sinalização | CE |
Duração de amostra | 1 ms |
Isolamento | entre a entrada e fornecimento a 1500 V CA |
Número de entrada analógica | 4 |
Tipo da entrada analógica | N/A |
Grau de proteção IP | IP20 |
Peso | 0.11 kg |
Compatibilidade de gama | Modicon M221 |
Principal
Linha de produto | TM3 Modicon |
---|---|
Tipo de produto ou componente | módulo de entrada analógica |
Tipo de cabo | cabo de pares trançados blindado <30 m of entrada circuito |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP20 |
---|---|
Padrões | EN/IEC 61010-2-201 |
Resistência à vibração | 3 gn a 8.4-150 Hz Ligar calha DIN |
Resistência ao choque | 15 gn of 11 ms |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -25-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -10-35 °C instalação vertical |
Umidade relativa | 10-95 %, sem condensação (em armazenamento) |
Graus de poluição | 2 |
Altitude de funcionamento | 0...2000 m |
Resistência a descarga eletroestática | 4 kV no contato para EN/IEC 61000-4-2 |
Resistência a rajadas momentâneas rápidas | N/A |
Emissão eletromagnética | radiação - nível de teste: 40 dBµV / m QP classe A 10 m) a 30-230 MHz para EN/IEC 55011 |
Emissão eletromagnética | radiação - nível de teste: 40 dBµV / m QP classe A 10 m) a 30-230 MHz para EN/IEC 55011 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 1 V/m 2 GHz ... 3 GHz para EN/IEC 61000-4-3 |
Altitude de armazenamento | 0-3000 m |
Resistência a campos magnéticos | 30 A/m para EN/IEC 61000-4-8 |
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência | 3 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) para especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL) |