- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Cable distance between devices | 0.5-5 mm Cabo de extensão com 2 RJ45 condutor entre receptor e transmissor |
---|---|
Maximum number of I/O expansion module | 7 |
Maximum number of I/O expansion module | 7 |
Maximum power dissipation in W | 1 W |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CC por alimentação externa (- 15...20 %) |
Suporte de montagem | N/A |
Largura | 23.65 mm |
Sinalização local | N/A |
Altura | 90 mm |
Profundidade | 73.3 mm |
Conexão elétrica | bloco terminal de parafuso removível, 3 terminais para conexão de fonte de alimentação de 24 V CC |
Consumo de corrente | 40 mA a 24 V CC via conector de barramento |
Sinalização | CE |
Grau de proteção IP | IP20 com tampa de proteção colocada |
Peso | 0.075 kg |
Compatibilidade de gama | Modicon M221 |
Principal
Linha de produto | TM3 Modicon |
---|---|
Tipo de produto ou componente | módulo de recepção remota |
Corrente de saída da fonte de alimentação | 560-560 mA 5 V of barramento de expansão |
Meio ambiente
Certificações do produto | C-Tick |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 com tampa de proteção colocada |
Padrões | CSA C22.2 no 142 |
Resistência à vibração | 3 gn a 8.4-150 Hz Ligar calha DIN |
Resistência ao choque | 15 gn of 11 ms |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -10-50 °C (instalação vertical) |
Umidade relativa | 5-95 % sem condensação |
Graus de poluição | 2 |
Altitude de funcionamento | 0...2000 m |
Resistência a descarga eletroestática | 6 kV no contato para EN/IEC 61000-4-2 |
Emissão eletromagnética | radiação - nível de teste: 40 dBµV / m QP classe A 10 m) a 30-230 MHz para EN/IEC 55011 |
Emissão eletromagnética | radiação - nível de teste: 40 dBµV / m QP classe A 10 m) a 30-230 MHz para EN/IEC 55011 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 1 V/m 2..0,20,7 GHz para EN/IEC 61000-4-3 |
Altitude de armazenamento | 0-3000 m |
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência | 3 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) para especificação Marine (LR, ABS, DNV, GL) |