Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Módulo pulsador 10a 250v antibacteriano branco orion s70110624

Código:

S70110624

De: R$ 30,67Por: R$ 26,63

Preço a vista: R$ 26,63

Economia de R$ 4,04

Descrição

Módulo pulsador schneider 10a 250v antibacteriano branco orion
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0183 kg
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 A a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0183 kg
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 A a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio