Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Modulo tomada carregador usb 5.1vdc 1a 1 mod / 1 conec. prm047811

Código:

PRM047811

Descrição

Módulo tomada carregador usb 1a, decor, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tipo de conexão integrada1 porta USB 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 1 A
Profundidade incorporada42 mm
Número de terminais2 terminais de parafuso
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação1,5..0,20,5 mm² of flexível cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Número de tomada1
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Número de tomada1
Potência de entrada5 W
Tratamento da superfícienão tratada
Compatibilidade do produtoApple
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãofixo
Tonalidade de corBranco puro
Largura23 mm
Altura43 mm
Comprimento da decapagem do fio7 mm
Profundidade45 mm
Maximum power consumption in W0.1 W
[UE] Tensão de operação nominal127/250 V CA 50/60 Hz
Tipo de conectorUSB 2.0
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos de curta duração
Grau de proteção IPIP20
Peso0.05 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaPrime Decor estrutura de fixação

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componentecarregador USB
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 8
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20
PadrõesEN 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-40 °C
Umidade relativa15-95 %
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Directivas2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
Classe de isolamento elétricoclasse II
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Quem comprou, comprou também

Complementar

Tipo de conexão integrada1 porta USB 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 1 A
Profundidade incorporada42 mm
Número de terminais2 terminais de parafuso
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação1,5..0,20,5 mm² of flexível cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Número de tomada1
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Número de tomada1
Potência de entrada5 W
Tratamento da superfícienão tratada
Compatibilidade do produtoApple
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãofixo
Tonalidade de corBranco puro
Largura23 mm
Altura43 mm
Comprimento da decapagem do fio7 mm
Profundidade45 mm
Maximum power consumption in W0.1 W
[UE] Tensão de operação nominal127/250 V CA 50/60 Hz
Tipo de conectorUSB 2.0
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos de curta duração
Grau de proteção IPIP20
Peso0.05 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaPrime Decor estrutura de fixação

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componentecarregador USB
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 8
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20
PadrõesEN 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-40 °C
Umidade relativa15-95 %
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Directivas2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
Classe de isolamento elétricoclasse II
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio