Modulo tomada 2p+t 20a 250v fundo vermelho 1m br prm4741
Código:
PRM4741
De: R$ 0,00Por: R$ 27,11ou X de
Preço a vista: R$ 27,11
Descrição
Módulo tomada 2p+t 20a 250v, lunare, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 43.4 mm |
---|---|
Profundidade incorporada | 30.5 mm |
Diâmetro externo do cabo | 3 mm |
Material | PS/PA |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar e vermelho |
Largura | 23.5 mm |
Altura | 39.4 mm |
Profundidade | 39.4 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 250 V CA |
Medidor AWG | AWG 10 |
Seção do cabo | 4-4 mm² |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Conexões - Terminais | terminais de parafuso |
Principal
Linha de produto | Lunare |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Tomada de energia |
[IN] corrente nominal | 20-20 A |
Nome da linha | Lunare |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR 14.136 |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM044201C
Placa cega com suporte decor prm044201c -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B57230
Placa 4x2 3 postos branca com suporte miluz s3b57230 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70866194
Módulo cego grafite 2 peças orion s70866194 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730103064
Placa 4x2 3 postos bege s730103064 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S735100004
Placa + suporte 4x2 cega branca orion s735100004 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730101024
Placa 4x2 1 posto antibacteriana branca orion s730101024 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S732103509
Placa 4x2 3 postos al/chrome satin s732103509