Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo tomada 2p+t 20a 250v miluz s3b70350

Código:

S3B70350

Descrição

Módulo schneider tomada 2p+t 20a 250v miluz
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada32.2 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção9.5 mm
MaterialASA + PC: dispositivo de fiação
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura41.4 mm
Altura20 mm
Profundidade40 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componentetomada-saída
GamaMiluz
[IN] corrente nominal20 A
Nome da linhaMiluz
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136

Complementar

Profundidade incorporada32.2 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção9.5 mm
MaterialASA + PC: dispositivo de fiação
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura41.4 mm
Altura20 mm
Profundidade40 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componentetomada-saída
GamaMiluz
[IN] corrente nominal20 A
Nome da linhaMiluz
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136