Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo pulsador campainha 10a 250v miluz s3b72460

Código:

S3B72460

Descrição

Módulo schneider pulsador campainha 10a 250v miluz
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada26 mm
Número de módulos1 módulo
Função de ChaveamentoPulsador
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura41.4 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura20 mm
Profundidade36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Sinalizaçãosímbolo de sino
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componentePulsador
GamaMiluz
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhamoldado branco
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669

Complementar

Profundidade incorporada26 mm
Número de módulos1 módulo
Função de ChaveamentoPulsador
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção10 mm
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura41.4 mm
Sinalização localSem luz piloto
Altura20 mm
Profundidade36 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Sinalizaçãosímbolo de sino
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componentePulsador
GamaMiluz
[IN] corrente nominal10:00 AM
Nome da linhamoldado branco
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669