Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo variador de velocidade 220v 250w branco miluz s3b75570

Código:

S3B75570

Descrição

Módulo schneider variador de velocidade 220v 250w miluz
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada27.1 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção22 mm
Aplicação do variador de luminosidade (Dimmer)Ventilador
Intervalo de potência250 W
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura41.4 mm
Altura20 mm
Profundidade49.1 mm
[UE] Tensão de operação nominal220 V CA
Medidor AWGAWG 12
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteventilador
GamaMiluz
Nome da linhaMiluz
Tipo de embalagemBlister

Complementar

Profundidade incorporada27.1 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção22 mm
Aplicação do variador de luminosidade (Dimmer)Ventilador
Intervalo de potência250 W
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura41.4 mm
Altura20 mm
Profundidade49.1 mm
[UE] Tensão de operação nominal220 V CA
Medidor AWGAWG 12
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenteventilador
GamaMiluz
Nome da linhaMiluz
Tipo de embalagemBlister