Módulo saída de fio branco (2 peças por embalagem) miluz s3b76610
Código:
S3B76610
De: R$ 0,00Por: R$ 5,78ou X de
Preço a vista: R$ 5,78
Descrição
Módulo schneider saída de fio miluz
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Profundidade incorporada | 12.4 mm |
---|---|
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Profundidade da projeção | 9 mm |
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar (RAL 9003) |
Largura | 41.4 mm |
Altura | 20 mm |
Profundidade | 21.4 mm |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Principal
Tipo de produto ou componente | Saída de fio |
---|---|
Quantidade por conjunto | conjunto de 2 |
Gama | Miluz |
Nome da linha | Miluz |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B77440
Placa 4x4 4 postos separados branca miluz s3b77440 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B62560
Conjunto pulsador minuteria 10a 250v pl/br s3b62560 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730200294
Placa 4x4 cega stellar black (preta) s730200294 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B62440
Conjunto interruptor bipolar simples 25a 250v pl/br s3b62440