Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Módulo interruptor simples 10a grafite orion s70110194

Código:

S70110194

Por: R$ 21,14

Preço a vista: R$ 21,14

Descrição

Módulo schneider interruptor simples 10a grafite orion
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Função de Chaveamento1 Pólo 1 via
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0183 kg
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Função de Chaveamento1 Pólo 1 via
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0183 kg
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio