Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo interruptor bipolar simples 10a branco orion s70110204

Código:

S70110204

Descrição

Módulo schneider interruptor bipolar simples 10a branco orion
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada28.6 mm
Número de módulos1 módulo
Função de ChaveamentoBipolar Simples
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação<= 4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Tratamento da superfícienão tratada
Atuadorbasculante
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Número de rocker1
Materialaço inoxidável: Primavera
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade40.5 mm
Durabilidade elétrica20000 ciclos para IEC 60669
SinalizaçãoI-O
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0226 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 with adaptor plate
Conexões - Terminais4 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteSeccionador
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Aplicativo do dispositivoaquecimento
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINGCER
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-40 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Complementar

Profundidade incorporada28.6 mm
Número de módulos1 módulo
Função de ChaveamentoBipolar Simples
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação<= 4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Tratamento da superfícienão tratada
Atuadorbasculante
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Número de rocker1
Materialaço inoxidável: Primavera
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade40.5 mm
Durabilidade elétrica20000 ciclos para IEC 60669
SinalizaçãoI-O
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0226 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 with adaptor plate
Conexões - Terminais4 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteSeccionador
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Aplicativo do dispositivoaquecimento
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINGCER
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-40 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE