Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

junho verde Schneider

Módulo interruptor paralelo 10a grafite orion s70110394

Código:

S70110394

De: R$ 26,62Por: R$ 23,96

Preço a vista: R$ 23,96

Economia de R$ 2,66

Descrição

Módulo schneider interruptor paralelo 10a grafite orion
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Função de ChaveamentoComutador de escada
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0226 kg
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Função de ChaveamentoComutador de escada
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Profundidade37 mm
Peso0.0226 kg
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio