- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Modulo interruptor intermediario 10ax 250v antibacteriano 1m br s70110524
Código:
S70110524
De: R$ 64,70Por: R$ 58,23ou X de
Preço a vista: R$ 58,23
Economia de R$ 6,47Descrição
Módulo schneider s70110524 interruptor intermediário 10a antibacteriano branco orion
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Função de Chaveamento | Intermediário |
---|---|
Número de módulos | 1 módulo |
Acabamento de superfície | acetinado |
Capacidade de interrupção de carga mínima | 200 operações 1,25 In e 1,1 Un |
Modo de fixação | Encaixe |
Largura | 22.5 mm |
Sinalização local | LED opcional |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 40.5 mm |
Peso | 0.023 kg |
Conexões - Terminais | 4 terminais de parafuso |
Forma da cabeça do parafuso | Pozidriv n 2 |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Corrente nominal | 10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 D |
---|---|
Padrões | IEC 60669 |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Força dielétrica | 2000 V |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |