- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Modulo pulsador universal (sem gravacao) 10a 250v 1m gr s70110694
Código:
S70110694
De: R$ 22,02Por: R$ 19,82ou X de
Preço a vista: R$ 19,82
Economia de R$ 2,20Descrição
Módulo pulsador universal 10a 250v, orion, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Profundidade incorporada | 25.1 mm |
---|---|
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Acabamento de superfície | matt |
Capacidade de conexão de fixação | <= 4 mm² of entrelaçado cabo(s) |
Tratamento da superfície | pintado |
Atuador | basculante |
Capacidade de interrupção de carga mínima | 200 operações 1,25 In e 1,1 Un |
Número de rocker | 1 |
Material | aço inoxidável: Primavera |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Grafite (RAL 7021) |
Largura | 22.5 mm |
Sinalização local | LED opcional |
Altura | 45 mm |
Comprimento da decapagem do fio | 11 mm |
Profundidade | 37 mm |
Durabilidade elétrica | 20000 ciclos para IEC 60669 |
Grau de proteção IP | IP21 D |
Peso | 0.0183 kg |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Compatibilidade de gama | Optiline 70 with adaptor plate |
Conexões - Terminais | 2 terminais de parafuso |
Forma da cabeça do parafuso | Pozidriv n 2 |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Pulsador |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Quantidade por conjunto | conjunto de 20 |
Gama | Orion |
Aplicativo do dispositivo | iluminação |
Montagem do dispositivo | embutir |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Corrente nominal | 10 A a 127/250 V CA 50/60 Hz |
Meio ambiente
Certificações do produto | INGCER |
---|---|
Grau de proteção IP | IP21 D |
Padrões | IEC 60669 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5-40 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Grau de proteção IK | IK04 |
Característica ambiental | acetona |
Força dielétrica | 2000 V |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |