Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo pulsador minuteria 10a 250v branco orion s70117604

Código:

S70117604

Por: R$ 29,98

Preço a vista: R$ 29,98

Descrição

Módulo pulsador minuteria 10a 250v, orion, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada25.1 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação<= 4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Tratamento da superfícienão tratada
Atuadorbasculante
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Número de rocker1
Materialaço inoxidável: Primavera
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade37 mm
Durabilidade elétrica20000 ciclos para IEC 60669
Sinalizaçãoluz
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0183 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 with adaptor plate
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePulsador
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Aplicativo do dispositivoiluminação
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Corrente nominal10 A a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINGCER
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-40 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Profundidade incorporada25.1 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação<= 4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Tratamento da superfícienão tratada
Atuadorbasculante
Capacidade de interrupção de carga mínima200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Número de rocker1
Materialaço inoxidável: Primavera
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Sinalização localLED opcional
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade37 mm
Durabilidade elétrica20000 ciclos para IEC 60669
Sinalizaçãoluz
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0183 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 with adaptor plate
Conexões - Terminais2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafusoPozidriv n 2

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePulsador
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Aplicativo do dispositivoiluminação
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Corrente nominal10 A a 127/250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINGCER
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-40 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE