Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Módulo tomada 2p+t 10a alumínio orion s70202174

Código:

S70202174

Por: R$ 26,99

Preço a vista: R$ 26,99

Descrição

Módulo tomada 2p+t 10a 250v, orion, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada34.7 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Tratamento da superfíciepintado
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade40.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0219 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro
Configuração dos polos de saída2P + T Com obturador
Corrente nominal10 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR 14136
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Saída

Número de tomadas de energia1

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Profundidade incorporada34.7 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Tratamento da superfíciepintado
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade40.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0219 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro
Configuração dos polos de saída2P + T Com obturador
Corrente nominal10 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR 14136
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Saída

Número de tomadas de energia1