Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Módulo tomada 2p+t 20a alumínio orion s70203174

Código:

S70203174

Por: R$ 29,93

Preço a vista: R$ 29,93

Descrição

Módulo tomada 2p+t 20a 250v, orion, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade41.95 mm
Peso0.0248 kg
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal20 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR NM 60884-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Saída

Número de tomadas de energia1

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Forma da chave de fendasPozidriv n 2
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade41.95 mm
Peso0.0248 kg
Conexões - Terminais3 terminais de parafuso

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1
Corrente nominal20 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR NM 60884-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Saída

Número de tomadas de energia1