- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Módulo tomada 2p+t 20a grafite orion s70203194
Código:
S70203194
De: R$ 0,00Por: R$ 25,09ou X de
Preço a vista: R$ 25,09
Descrição
Módulo tomada 2p+t 20a 250v, orion, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 1 módulo 22,5 x 45 mm |
---|---|
Acabamento de superfície | matt |
Forma da chave de fendas | Pozidriv n 2 |
Forma da chave de fendas | Pozidriv n 2 |
Posição do terminal de terra | posição reta 0 ° |
Modo de fixação | Encaixe |
Largura | 22.5 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 41.95 mm |
Peso | 0.0248 kg |
Conexões - Terminais | 3 terminais de parafuso |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Corrente nominal | 20 A a 250 V CA 50/60 Hz |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 D |
---|---|
Padrões | ABNT NBR NM 60884-1 |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Força dielétrica | 2000 V |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
Saída
Número de tomadas de energia | 1 |
---|