Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo tomada 2p+t 10a borne automático branco orion s70205104

Código:

S70205104

Descrição

Módulo tomada 2p+t 10a 250v, orion, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada32.1 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação1 ... 2,5 mm² of entrelaçado cabo(s)
Tratamento da superfícienão tratada
Descrição padrão da tomadacom contato de terra
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Materialaço: noz
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade40.7 mm
Durabilidade elétrica5000 ciclos
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.019 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion
Conexões - Terminais3 terminais sem parafusos

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetomada-saída
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro
Configuração dos polos de saída2P + T Com obturador
Corrente nominal10 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINMETRO
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR 14136
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos2

Saída

Número de tomadas de energia1

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Profundidade incorporada32.1 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação1 ... 2,5 mm² of entrelaçado cabo(s)
Tratamento da superfícienão tratada
Descrição padrão da tomadacom contato de terra
Posição do terminal de terraposição reta 0 °
Materialaço: noz
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio11 mm
Profundidade40.7 mm
Durabilidade elétrica5000 ciclos
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.019 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion
Conexões - Terminais3 terminais sem parafusos

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetomada-saída
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro
Configuração dos polos de saída2P + T Com obturador
Corrente nominal10 A a 250 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoINMETRO
Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesABNT NBR 14136
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Força dielétrica2000 V
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos2

Saída

Número de tomadas de energia1

Video

VideoYt7kPBbe4uE