- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Módulo tomada duplex 2p+t 10a borne automático com proteção antibacteriana 3 módulos branco orion s70325124
Código:
S70325124
De: R$ 27,82Por: R$ 25,04ou X de
Preço a vista: R$ 25,04
Economia de R$ 2,78Descrição
Módulo schneider s70325124 tomada duplex 2p+t 10a borne automático com proteção antibacteriana 3 módulos branco orion
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 3 modulos 67,5 x 45 mm |
---|---|
Acabamento de superfície | acetinado |
Posição do terminal de terra | posição reta 0 ° |
Modo de fixação | Encaixe |
Largura | 67.5 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 42.1 mm |
Peso | 0.0393 kg |
Conexões - Terminais | 3 terminais sem parafusos |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Corrente nominal | 10 A a 250 V CA 50/60 Hz |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 D |
---|---|
Padrões | ABNT NBR 14136 |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Força dielétrica | 2000 V |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
Saída
Número de tomadas de energia | 2 |
---|