Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo tomada para antena de tv (para cabo coaxial tipo f) branco orion s70546804

Código:

S70546804

Por: R$ 38,41

Preço a vista: R$ 38,41

Descrição

Mod tv so coaxial f-type 1m wh
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada13.7 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Diâmetro externo do cabo9 mm
Conector para TVconector F fêmea
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Tomada para antena de TVTV / SAT
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: placa central
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade29 mm
Grau de proteção IPIP41 D
Peso0.0103 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteTomada de TV
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Tipo de cabocoaxial
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP41 D
PadrõesEN 50083
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-40 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-40 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Profundidade incorporada13.7 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Diâmetro externo do cabo9 mm
Conector para TVconector F fêmea
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Tomada para antena de TVTV / SAT
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: placa central
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade29 mm
Grau de proteção IPIP41 D
Peso0.0103 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteTomada de TV
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Tipo de cabocoaxial
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP41 D
PadrõesEN 50083
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-40 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-40 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE